Accesorios - 3642ITP200P63

Por favor, ¡haga clic aquí!
ITP200x50-Ø20 flat     

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
800 Kg