Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano Agrandar el plano
ETP085x75-Ø20 NL75
EAN 4031582318777

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
85 mm
Ancho de la rueda
75 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
75 mm
Dureza del bandaje
Shore A 92
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Peso de la rueda
1.251 kg
Capacidad de carga
700 kg
Cap. de carga estática
1400 kg
Alojamiento del rodamiento
Ø47x14 mm
Rodamiento
6204