Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano Agrandar el plano
ETP085x80-Ø25 NL74
EAN 4031582318791

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
85 mm
Ancho de la rueda
80 mm
Diámetro del eje
25 mm
Longitud de cubo
74 mm
Dureza del bandaje
Shore A 92
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Peso de la rueda
1.324 kg
Capacidad de carga
800 kg
Cap. de carga estática
1600 kg
Alojamiento del rodamiento
Ø52x18 mm