Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
5229UAI050B10-11x20
EAN 4031582319590

Pata de poliamida con base de Teflon para suelos duros

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
50 mm
Espiga con anillo opresor
11 x 20 mm
Altura total
39 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Peso de la rueda
0.055 kg
Diámetro del cuello
50 mm