Plano 2D
|
|
5523PJI050B10-11x20 SMILES:CAT
EAN 4031582338317
Rueda giratoria con autofreno, Soporte de poliamida.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, Espiga con anillo opresor
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
50 mm |
|
Ancho de la rueda
|
8,5 mm |
|
Ancho de la rueda
|
54.3 mm |
|
Espiga con anillo opresor
|
11x20 mm |
|
Diámetro de domo
|
23 mm |
|
Desplazamiento
|
20 mm |
|
Altura total
|
75.5 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12529 |
|
|
|
|