Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
5920UOI035L51-10
EAN 4031582338454

Rueda giratoria, Soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
35 mm
Ancho de la rueda
11 mm
Ancho de la rueda
52 mm
Agujero pasante
10 mm
Radio giratorio
36.6 mm
Diám.d. radio giratorio
73.2 mm
Altura total
44.5 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12528 
Capacidad de carga
50 kg
Cap. de carga estática
100 kg