Plano 2D
|
|
2940UAP100R05-28
EAN 4031582338584
Rueda giratoria, Soporte de acero, zincado amarillo, cojinete de bolas a precisión en ambas ruedas, cabeza giratoria cubierta y soldada al soporte, suporte con cubierta sintética.
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Fijación para montar en tubos verticales
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
100 mm |
|
Ancho de la rueda
|
60 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 40 |
|
Diámetro de la espiga
|
28 mm |
|
Altura de la espiga
|
45 mm |
|
Desplazamiento
|
31 mm |
|
Radio giratorio
|
81 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
162 mm |
|
Altura total
|
129 mm |
|
Temperatura
|
- 30 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12531 |
|
Capacidad de carga
|
125 kg |
|
Cap. de carga estática
|
250 kg |
|
|
|
|