Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
9258FTP300P65

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Altura total
370 mm
Capacidad de carga
2600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9258FTP300P66

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Tamaño de la pletina
250 x 200 mm
Altura total
370 mm
Capacidad de carga
2600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9258STP300P65

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Altura total
370 mm
Capacidad de carga
2600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9258STP300P66

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Tamaño de la pletina
250 x 200 mm
Altura total
370 mm
Capacidad de carga
2600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP300P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
1400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP300P64

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
2000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP300P64

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
2000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP300P65

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
2000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FVP300P64

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
85 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9958FTP300P68

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
270 x 250 mm
Altura total
415 mm
Capacidad de carga
4000 kg