Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
4688IEP250P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
292 mm
Capacidad de carga
450 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688ITP250P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
292 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688ITP250P63 SH80

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
292 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688UOO250P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
292 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688UOP250P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
292 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9258FTP250P65

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Altura total
325 mm
Capacidad de carga
2200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9258STP250P65

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Altura total
325 mm
Capacidad de carga
2200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP250P63 NL50

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP250P63 NL50

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP250P63 NL60

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP250P63 NL60

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP250P64

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP250P64 NL80

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP250P65

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FVP250P64

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
675 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688IEP250P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
450 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688ITP250P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688ITP250P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688TOO250P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688TOO250P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688TOP250P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688TOP250P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9958FTP250P65

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Altura total
325 mm
Capacidad de carga
2200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9958FTP250P68

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
270 x 250 mm
Altura total
365 mm
Capacidad de carga
3600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9958TOP250P65

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Altura total
325 mm
Capacidad de carga
2200 kg