Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3648IEP160P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3648ITP160P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3648ITP160P63 SH80

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3648TOO160P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3648TOP160P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3648UEP160P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, negra, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3648UER160P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3648UOO160P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688IEP160P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688ITP160P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688ITP160P63 SH80

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688TOO160P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688TOP160P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688UOO160P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
200 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP160P63 NL50

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
770 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP160P63 NL50

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP160P63 NL60

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
850 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP160P63 NL60

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
860 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688IEP160P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688ITP160P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688ITP160P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688TOO160P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
850 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688TOO160P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
850 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688TOP160P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
850 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688TOP160P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
850 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9958FTP160P65

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Altura total
235 mm
Capacidad de carga
1500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9958TOP160P65

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Altura total
235 mm
Capacidad de carga
1700 kg