Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
2046UAP150R26-28S45
INTEGRAL

Rueda giratoria con freno central total, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
183 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2046UAP150R36-32S30
INTEGRAL

Rueda giratoria con freno central total, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
183 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2046XSX150R26-28S45
INTEGRAL

Rueda giratoria con freno central total, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético.

Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
183 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2046XSX150R36-32S30
INTEGRAL

Rueda giratoria con freno central total, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético.

Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
183 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2076PJP150R26-28S45
COVER-DESIGN

Rueda giratoria con freno central total, soporte de acero prensado, zincado, cabeza giratoria con dos hileras de bolas, eje de rueda remachado para poderle adjuntar las cubiertas realizadas en polipropileno, RAL 9002 gris-blanco.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
45 mm
Altura total
189 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2076PJP150R36-32S30
COVER-DESIGN

Rueda giratoria con freno central total, soporte de acero prensado, zincado, cabeza giratoria con dos hileras de bolas, eje de rueda remachado para poderle adjuntar las cubiertas realizadas en polipropileno, RAL 9002 gris-blanco.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
45 mm
Altura total
189 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2076PJP150R36-34
COVER-DESIGN

Rueda giratoria con freno central total, soporte de acero prensado, zincado, cabeza giratoria con dos hileras de bolas, eje de rueda remachado para poderle adjuntar las cubiertas realizadas en polipropileno, RAL 9002 gris-blanco.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
45 mm
Altura total
189 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2476DIK150R26-28S45

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
45 mm
Altura total
188 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2476PJO150R26-28S45

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
45 mm
Altura total
188 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2476PJO150R36-32S30

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
45 mm
Altura total
188 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2476PJP150R26-28S45

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
45 mm
Altura total
188 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2476PJP150R36-32S30

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
45 mm
Altura total
188 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2946UAP150R26-28S45

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero, zincado amarillo, cojinete de bolas a precisión en ambas ruedas, cabeza giratoria cubierta y soldada al soporte, suporte con cubierta sintética.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
45 mm
Altura total
175 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2946UAP150R36-32S30

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero, zincado amarillo, cojinete de bolas a precisión en ambas ruedas, cabeza giratoria cubierta y soldada al soporte, suporte con cubierta sintética.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
45 mm
Altura total
175 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2946XSX150R26-28S45

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero, zincado amarillo, cojinete de bolas a precisión en ambas ruedas, cabeza giratoria cubierta y soldada al soporte, suporte con cubierta sintética.

Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
45 mm
Altura total
175 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2946XSX150R36-32S30

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero, zincado amarillo, cojinete de bolas a precisión en ambas ruedas, cabeza giratoria cubierta y soldada al soporte, suporte con cubierta sintética.

Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
45 mm
Altura total
175 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3946UAP150R36-32S30
BARIATRIC

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero, zincado amarillo, cojinete de bolas a precisión en ambas ruedas, cabeza giratoria cubierta y soldada al soporte, suporte con cubierta sintética.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
74.5 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
45 mm
Altura total
193 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5946UAP150R36-32S30
LINEA

Rueda giratoria con freno central total, rueda doble, soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
71 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
47.5 mm
Altura total
155 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5946UAP150R36-34XS
LINEA

Rueda giratoria con freno central total, rueda doble, soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
71 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
47.5 mm
Altura total
155 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
7046UAX150R26-28S45

Rueda giratoria con freno central total, Chasis de acero inoxidable, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético, lavable.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión hermético, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
183 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
7046XSX150R26-28S45

Rueda giratoria con freno central total, Chasis de acero inoxidable, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético, lavable.

Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
150 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
183 mm
Capacidad de carga
150 kg