Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
2478DIK075P60

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Tamaño de la pletina
67 x 60 mm
Altura total
100 mm
Capacidad de carga
55 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2478DYK075P60

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, Núcleo de rueda de chapa de acero prensado, bandaje de goma negra, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Tamaño de la pletina
67 x 60 mm
Altura total
100 mm
Capacidad de carga
55 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2478PJO075P60

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Tamaño de la pletina
67 x 60 mm
Altura total
100 mm
Capacidad de carga
75 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2478PJP075P60

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Tamaño de la pletina
67 x 60 mm
Altura total
100 mm
Capacidad de carga
75 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2478YGO075P60

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, Núcleo de rueda de polipropileno, antiestático, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Tamaño de la pletina
67 x 60 mm
Altura total
100 mm
Capacidad de carga
75 kg