Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
DQP300x100-Ø20 NL75 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQP300x100-Ø20 NL88 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQP300x100-Ø25 NL75 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQP300x100-Ø25 NL88 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQR300x100-Ø20 NL75 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQR300x100-Ø20 NL88 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQR300x100-Ø25 NL75 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQR300x100-Ø25 NL88 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
EEZ300x75-Ø220

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
75 mm
Taladro de cubo
220 mm
Capacidad de carga
750 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
EEZ300x85-Ø170

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
85 mm
Taladro de cubo
170 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB300x100-Ø40 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
40 mm
Longitud de cubo
80 mm
Capacidad de carga
2300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB300x100-Ø50 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
50 mm
Longitud de cubo
80 mm
Capacidad de carga
1800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB300x80-Ø40 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
40 mm
Longitud de cubo
80 mm
Capacidad de carga
1800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB300x80-Ø50 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
50 mm
Longitud de cubo
80 mm
Capacidad de carga
1800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP300x100-Ø40 NL120

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
40 mm
Longitud de cubo
120 mm
Capacidad de carga
2600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP300x50-Ø30 NL60

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
30 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
1400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP300x60-Ø30 NL60

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
30 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
1600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP300x80-Ø30 NL92

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
30 mm
Longitud de cubo
92 mm
Capacidad de carga
2000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FVP300x85-Ø30

núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
85 mm
Taladro de cubo
30 mm
Longitud de cubo
90 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
IEP300x60-Ø25

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
62 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
IEP300x60-Ø30

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
30 mm
Longitud de cubo
62 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
MOP300x80-Ø50

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
50 mm
Longitud de cubo
90 mm
Capacidad de carga
6500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PVR300x50-Ø20

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PVR300x50-Ø25

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SEP300x120-Ø35 NL130

Centro de la rueda de acero prensado, soldado y pintado, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas a precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
120 mm
Taladro de cubo
35 mm
Longitud de cubo
130 mm
Capacidad de carga
1400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SEP300x80-Ø30 NL90

Centro de la rueda de acero prensado, soldado y pintado, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas a precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
30 mm
Longitud de cubo
90 mm
Capacidad de carga
900 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SEP300x80-Ø35 NL86

Centro de la rueda de acero prensado, soldado y pintado, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas a precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
35 mm
Longitud de cubo
86 mm
Capacidad de carga
900 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SEP300x90-Ø30 NL100

Centro de la rueda de acero prensado, soldado y pintado, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas a precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
90 mm
Taladro de cubo
30 mm
Longitud de cubo
100 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
STP300x100-Ø35 NL120

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
35 mm
Longitud de cubo
120 mm
Capacidad de carga
2600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
STP300x100-Ø40 NL120

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
40 mm
Longitud de cubo
120 mm
Capacidad de carga
2600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
STP300x150-Ø55 NL150

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
150 mm
Taladro de cubo
55 mm
Longitud de cubo
150 mm
Capacidad de carga
3000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP300x150-Ø45

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
150 mm
Taladro de cubo
45 mm
Longitud de cubo
160 mm
Capacidad de carga
1500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP300x170-Ø50

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
170 mm
Taladro de cubo
50 mm
Longitud de cubo
180 mm
Capacidad de carga
1600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UEP300x60-Ø30

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
30 mm
Longitud de cubo
76 mm
Capacidad de carga
600 kg