Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
1298POI014P80

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, Pletina redonda

Diámetro de la rueda (mm)
0.55 "
Ancho de bandaje
0.55 "
Tamaño de la pletina
1.02 "
Altura total
0.53 "
Capacidad de carga
35 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2198POI014P60-30x17

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
0.55 "
Ancho de bandaje
0.55 "
Tamaño de la pletina
1.18 x 0.67 "
Altura total
0.67 "
Capacidad de carga
55 LBS