Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
2198UOI030P60-45X20

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
1.18 "
Ancho de bandaje
0.59 "
Tamaño de la pletina
1.77 x 0.79 "
Altura total
1.34 "
Capacidad de carga
90 LBS