Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
POR108x36-Ø12

Núcleo de rueda de polipropileno, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
4.25 "
Ancho de bandaje
1.42 "
Taladro de cubo
0.47 "
Longitud de cubo
1.75 "
Capacidad de carga
355 LBS