Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
2370DIK075P30

Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
2.95 "
Ancho de bandaje
0.98 "
Agujero pasante
0.41 "
Desplazamiento giratorio
1.18 "
Altura total
3.94 "
Capacidad de carga
120 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2370PJP075P30

Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
2.95 "
Ancho de bandaje
0.98 "
Agujero pasante
0.41 "
Desplazamiento giratorio
1.18 "
Altura total
3.94 "
Capacidad de carga
165 LBS