Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
2370DIK100P30

Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
3.94 "
Ancho de bandaje
1.26 "
Agujero pasante
0.43 "
Desplazamiento giratorio
1.38 "
Altura total
5.08 "
Capacidad de carga
175 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2370PJJ100P30

Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
3.94 "
Ancho de bandaje
1.26 "
Agujero pasante
0.43 "
Desplazamiento giratorio
1.38 "
Altura total
5.08 "
Capacidad de carga
175 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2370PJP100P30

Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
3.94 "
Ancho de bandaje
1.26 "
Agujero pasante
0.43 "
Desplazamiento giratorio
1.38 "
Altura total
5.08 "
Capacidad de carga
220 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2875QMP100P30 LEFT

Ruedas de rampa con patas de freno integradas, anti-hilos con patas de freno integradas., Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliuretano, bandaje de poliuretano, 4 ranuras, autolimpiante entre las ranuras, con placas anti-hilos, cojinetes de bolas de precisión, distancia entre las ranuras: aprox. 4,5 mm, ancho de la ranura: 4 mm .

Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .

Sugerencia:
Capacidad de carga 80 kg por rueda en pavimentos lisos, 40 kg por rueda en superficies asfaltadas. Por favor tenga en cuenta que según EN1929 sólo las ruedas con un diámetro mínimo de 120 mm puede ser usadas sobre superficies asfaltadas.

Diámetro de la rueda (mm)
3.94 "
Ancho de bandaje
1.26 "
Agujero pasante
0.48 "
Desplazamiento giratorio
1.57 "
Altura total
5.12 "
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2875QMP100P30 RIGHT

Ruedas de rampa con patas de freno integradas, anti-hilos con patas de freno integradas., Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliuretano, bandaje de poliuretano, 4 ranuras, autolimpiante entre las ranuras, con placas anti-hilos, cojinetes de bolas de precisión, distancia entre las ranuras: aprox. 4,5 mm, ancho de la ranura: 4 mm .

Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .

Sugerencia:
Capacidad de carga 80 kg por rueda en pavimentos lisos, 40 kg por rueda en superficies asfaltadas. Por favor tenga en cuenta que según EN1929 sólo las ruedas con un diámetro mínimo de 120 mm puede ser usadas sobre superficies asfaltadas.

Diámetro de la rueda (mm)
3.94 "
Ancho de bandaje
1.26 "
Agujero pasante
0.48 "
Desplazamiento giratorio
1.57 "
Altura total
5.12 "