Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
EEZ405x130-Ø305 DG

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
15.94 "
Ancho de bandaje
5.12 "
Taladro de cubo
12.01 "
Capacidad de carga
3305 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
EEZ500x85-Ø370

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
19.69 "
Ancho de bandaje
3.35 "
Taladro de cubo
14.57 "
Capacidad de carga
2865 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
EEZ520x100-Ø370

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
20.47 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
14.57 "
Capacidad de carga
3525 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
EEZ550x160-Ø410

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
21.65 "
Ancho de bandaje
6.30 "
Taladro de cubo
16.14 "
Capacidad de carga
4960 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
EEZ620x200-Ø410

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
24.41 "
Ancho de bandaje
7.87 "
Taladro de cubo
16.14 "
Capacidad de carga
6615 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
EEZ645x250-Ø410

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
25.39 "
Ancho de bandaje
9.84 "
Taladro de cubo
16.14 "
Capacidad de carga
8630 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
EEZ920x250-Ø670

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
36.22 "
Ancho de bandaje
9.84 "
Taladro de cubo
26.38 "
Capacidad de carga
13230 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FVP500x85-Ø35

núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
19.69 "
Ancho de bandaje
3.35 "
Taladro de cubo
1.38 "
Longitud de cubo
3.54 "
Capacidad de carga
2865 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FVP520x100-Ø40

núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
20.47 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
1.57 "
Longitud de cubo
4.72 "
Capacidad de carga
3360 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
STP500x100-Ø50 NL120

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
19.69 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
1.97 "
Longitud de cubo
4.72 "
Capacidad de carga
8820 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
STP500x150-Ø50 NL160

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
19.69 "
Ancho de bandaje
5.91 "
Taladro de cubo
1.97 "
Longitud de cubo
6.30 "
Capacidad de carga
11685 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
STP500x80-Ø50 NL90

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
19.69 "
Ancho de bandaje
3.15 "
Taladro de cubo
1.97 "
Longitud de cubo
3.54 "
Capacidad de carga
7055 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
STP500x85-Ø35 NL90

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
19.69 "
Ancho de bandaje
3.35 "
Taladro de cubo
1.38 "
Longitud de cubo
3.54 "
Capacidad de carga
7055 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP405x130-Ø40

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
15.94 "
Ancho de bandaje
5.12 "
Taladro de cubo
1.57 "
Longitud de cubo
5.51 "
Capacidad de carga
3305 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP405x260-Ø55

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
15.94 "
Ancho de bandaje
10.24 "
Taladro de cubo
2.17 "
Longitud de cubo
10.63 "
Capacidad de carga
6615 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP500x170-Ø55

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
19.69 "
Ancho de bandaje
6.69 "
Taladro de cubo
2.17 "
Longitud de cubo
7.09 "
Capacidad de carga
5730 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP520x200-Ø60

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
20.47 "
Ancho de bandaje
7.87 "
Taladro de cubo
2.36 "
Longitud de cubo
8.27 "
Capacidad de carga
7055 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP550x160-Ø50

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
21.65 "
Ancho de bandaje
6.30 "
Taladro de cubo
1.97 "
Longitud de cubo
6.69 "
Capacidad de carga
4960 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP550x320-Ø80

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
21.65 "
Ancho de bandaje
12.60 "
Taladro de cubo
3.15 "
Longitud de cubo
12.60 "
Capacidad de carga
9920 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP620x200-Ø60

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
24.41 "
Ancho de bandaje
7.87 "
Taladro de cubo
2.36 "
Longitud de cubo
8.27 "
Capacidad de carga
6615 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP620x400-Ø80

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
24.41 "
Ancho de bandaje
15.75 "
Taladro de cubo
3.15 "
Longitud de cubo
16.14 "
Capacidad de carga
13230 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP645x500-Ø80

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
25.39 "
Ancho de bandaje
19.69 "
Taladro de cubo
3.15 "
Longitud de cubo
20.08 "
Capacidad de carga
17195 LBS