Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
DQP300x100-Ø20 NL75 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
0.79 "
Longitud de cubo
2.95 "
Capacidad de carga
550 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQP300x100-Ø20 NL88 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
0.79 "
Longitud de cubo
3.46 "
Capacidad de carga
550 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQP300x100-Ø25 NL75 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
0.98 "
Longitud de cubo
2.95 "
Capacidad de carga
550 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQP300x100-Ø25 NL88 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
0.98 "
Longitud de cubo
3.46 "
Capacidad de carga
550 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQR300x100-Ø20 NL75 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
0.79 "
Longitud de cubo
2.95 "
Capacidad de carga
550 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQR300x100-Ø20 NL88 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
0.79 "
Longitud de cubo
3.46 "
Capacidad de carga
550 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQR300x100-Ø25 NL75 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
0.98 "
Longitud de cubo
2.95 "
Capacidad de carga
550 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQR300x100-Ø25 NL88 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
0.98 "
Longitud de cubo
3.46 "
Capacidad de carga
550 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
EEZ300x75-Ø220

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
2.95 "
Taladro de cubo
8.66 "
Capacidad de carga
1655 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
EEZ300x85-Ø170

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.35 "
Taladro de cubo
6.69 "
Capacidad de carga
1765 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB300x100-Ø40 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
1.57 "
Longitud de cubo
3.15 "
Capacidad de carga
5070 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB300x100-Ø50 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
1.97 "
Longitud de cubo
3.15 "
Capacidad de carga
3970 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB300x80-Ø40 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.15 "
Taladro de cubo
1.57 "
Longitud de cubo
3.15 "
Capacidad de carga
3970 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTB300x80-Ø50 H7

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.15 "
Taladro de cubo
1.97 "
Longitud de cubo
3.15 "
Capacidad de carga
3970 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP300x100-Ø40 NL120

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
1.57 "
Longitud de cubo
4.72 "
Capacidad de carga
5730 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP300x50-Ø30 NL60

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
1.97 "
Taladro de cubo
1.18 "
Longitud de cubo
2.36 "
Capacidad de carga
3085 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP300x60-Ø30 NL60

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
2.36 "
Taladro de cubo
1.18 "
Longitud de cubo
2.36 "
Capacidad de carga
3525 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP300x80-Ø30 NL92

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.15 "
Taladro de cubo
1.18 "
Longitud de cubo
3.62 "
Capacidad de carga
4410 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FVP300x85-Ø30

núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.35 "
Taladro de cubo
1.18 "
Longitud de cubo
3.54 "
Capacidad de carga
1765 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
IEP300x60-Ø25

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
2.36 "
Taladro de cubo
0.98 "
Longitud de cubo
2.44 "
Capacidad de carga
1325 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
IEP300x60-Ø30

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
2.36 "
Taladro de cubo
1.18 "
Longitud de cubo
2.44 "
Capacidad de carga
1325 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
MOP300x80-Ø50

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.15 "
Taladro de cubo
1.97 "
Longitud de cubo
3.54 "
Capacidad de carga
14330 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PVR300x50-Ø20

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
1.97 "
Taladro de cubo
0.79 "
Longitud de cubo
2.28 "
Capacidad de carga
550 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PVR300x50-Ø25

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
1.97 "
Taladro de cubo
0.98 "
Longitud de cubo
2.28 "
Capacidad de carga
550 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SEP300x120-Ø35 NL130

Centro de la rueda de acero prensado, soldado y pintado, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas a precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
4.72 "
Taladro de cubo
1.38 "
Longitud de cubo
5.12 "
Capacidad de carga
3085 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SEP300x80-Ø30 NL90

Centro de la rueda de acero prensado, soldado y pintado, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas a precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.15 "
Taladro de cubo
1.18 "
Longitud de cubo
3.54 "
Capacidad de carga
1985 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SEP300x80-Ø35 NL86

Centro de la rueda de acero prensado, soldado y pintado, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas a precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.15 "
Taladro de cubo
1.38 "
Longitud de cubo
3.39 "
Capacidad de carga
1985 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SEP300x90-Ø30 NL100

Centro de la rueda de acero prensado, soldado y pintado, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas a precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.54 "
Taladro de cubo
1.18 "
Longitud de cubo
3.94 "
Capacidad de carga
2205 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
STP300x100-Ø35 NL120

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
1.38 "
Longitud de cubo
4.72 "
Capacidad de carga
5730 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
STP300x100-Ø40 NL120

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
1.57 "
Longitud de cubo
4.72 "
Capacidad de carga
5730 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
STP300x150-Ø55 NL150

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
5.91 "
Taladro de cubo
2.17 "
Longitud de cubo
5.91 "
Capacidad de carga
6615 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP300x150-Ø45

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
5.91 "
Taladro de cubo
1.77 "
Longitud de cubo
6.30 "
Capacidad de carga
3305 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP300x170-Ø50

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
6.69 "
Taladro de cubo
1.97 "
Longitud de cubo
7.09 "
Capacidad de carga
3525 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UEP300x60-Ø30

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
11.81 "
Ancho de bandaje
2.36 "
Taladro de cubo
1.18 "
Longitud de cubo
2.99 "
Capacidad de carga
1325 LBS